Sécuriser l'accès aux alarmes et aux événements
Pour interagir avec les alarmes et les événements par le biais d'objets graphiques, tels que le résumé des alarmes et des événements ou l'Explorateur de l'état des alarmes, votre compte utilisateur doit disposer de certaines autorisations de sécurité.
Les actions sécurisées spécifiques aux alarmes suivantes sont intégrées dans
FactoryTalk Security
:- Accuser réception des alarmes
- Activer/Désactiver les alarmes
- Réinitialiser les alarmes déclenchées
- Supprimer/Annuler la suppression des alarmes
- Suspendre/Rétablir des alarmes
Les administrateurs et les autres utilisateurs autorisés peuvent créer des permissions pour permettre ou refuser à des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs d'effectuer des actions spécifiques aux alarmes à partir de certains ordinateurs ou groupes d'ordinateurs.
Pour accorder et refuser des autorisations de sécurité, utilisez soit
FactoryTalk Administration Console
soit FactoryTalk View Studio
. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet approprié dans la fenêtre d'exploration FactoryTalk
, puis cliquez sur Sécurité
.Pour déterminer quelles autorisations de sécurité sont nécessaires pour travailler avec les alarmes et les événements, consultez les tableaux de ces sections :
- Autorisations de sécurité : travailler avec des serveurs d'alarme
- Autorisations de sécurité : importation et exportation de définitions d'alarme
- Autorisations de sécurité : travailler avec les bases de données de l'historique des alarmes
- Autorisations de sécurité : travailler avec des objets d'alarme et d'événement
- Autorisations de sécurité : exécuter des commandes spécifiques aux alarmes
Fournir une réponse