Box PC ASEM 6300B
Les PC embarqués ASEM™ 6300B, disponibles sous différents formats et avec divers processeurs, peuvent être intégrés au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ pour une expérience IHM optimale au sein du système Rockwell Automation® Connected Enterprise®.
Les PC embarqués ASEM™ 6300B sont équipés de Windows® 10 IoT Enterprise LTSC de base, mais sont également disponibles sans système d’exploitation.
Les PC embarqués ASEM™ 6300B renforcent la cybersécurité en intégrant le logiciel ThinManager®, qui centralise la gestion des applications, réduisant ainsi la surface d’attaque et les risques de sécurité dans l’usine.
Les ordinateurs industriels ASEM 6300B et 6300P comprennent un BIOS préinstallé compatible avec ThinManager. Cela permet de les intégrer facilement dans votre environnement ThinManager sans avoir besoin d’une infrastructure PXE ou DHCP.
NOTE:
Consultez PC embarqué ASEM 6300B | Allen-Bradley (rockwellautomation.com) pour plus d’informations sur ce dispositif.
Fournir une réponse