Commande CLI : open

Utilisez la commande
open
pour ouvrir un projet dans
FactoryTalk Optix Studio
.

Syntaxe

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" open
project_to_open
[--silent]
Paramètres
Paramètre
Importance
Description
version
Requis
Nom du dossier qui correspond à la version de
FactoryTalk Optix Studio
installée.
project_to_open
Requis
Chemin d’accès au fichier
OPTIX
du projet à ouvrir.
--silent
Facultatif
Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande.

Exemple

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" open "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix"
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal