Barre d’outils principale

La barre d’outils principale située en haut de
FactoryTalk Optix Studio
contient les boutons utilisés par toutes les vues du logiciel.
Boutons de la barre d’outils principale
Élément
Description
Fonction
Projet
Ouvre la page de démarrage. La page de démarrage vous permet de créer, d’ouvrir ou de fermer un projet.
Enregistrer
Enregistre le projet. Sélectionnez une option dans la liste pour :
  • Enregistrer le projet sous un nom et un emplacement différents et appliquer le contrôle de version
  • Enregistrer et valider les modifications apportées au projet dans le référentiel distant.
  • Exporter l’application vers un dossier ou un lecteur USB ou exporter le projet vers un fichier.
Enregistrer et valider
Enregistre et valide les modifications afin de les sauvegarder dans le référentiel local.
Transférer vers le dépôt distant
Envoie les modifications enregistrées et validées vers le référentiel distant afin que les utilisateurs puissent voir les modifications les plus récentes apportées au projet.
Extraire du dépôt distant
Extrait les modifications les plus récentes du référentiel distant afin de voir les modifications les plus récentes apportées par les autres utilisateurs.
Voir l’historique
Affiche l’historique des modifications apportées au projet. Restaurez n’importe quelle validation pour revenir à une version antérieure du projet.
Annuler
Annule la dernière opération.
Rétablir
Répète la dernière opération.
Rechercher dans le projet
Recherchez des noms d’objets ou des valeurs spécifiques dans un projet pour trouver rapidement des objets.
Parcourir les fichiers de projet
Ouvre la fenêtre de ressource du projet pour afficher, importer ou supprimer des fichiers de projet, tels que des images, des vidéos, des documents et des certificats.
Bibliothèques de modèles
Ouvre les bibliothèques par défaut et personnalisées, ainsi que les variables de modèle.
Ouvrir la solution .NET
Ouvre le projet .NET pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires à l’aide de code C# personnalisé.
Ouvrir la page de tableau de bord
Ouvre un tableau de bord de configuration pour que vous puissiez commencer à concevoir votre interface utilisateur. Sélectionnez la liste afin de configurer le dispositif connecté, l’enregistrement des données et les recettes, ou de gérer les utilisateurs et les groupes.
Arrêter
Arrête l’application en cours d’exécution sur le dispositif cible.
Exécuter sur l’émulateur
Compile, transfère et exécute l’application sur le dispositif cible ou l’émulateur sélectionné. Sélectionnez un autre dispositif cible dans la liste.
VPN
Ouvre une connexion VPN.
Bureau distant
Ouvre une connexion au bureau distant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal