Le modèle d’information organise les nœuds dans les projets. Le nœud de projet principal est le nœud racine.
CONSEIL:
Un nœud est n’importe quel objet, type d’objet, variable, type de variable, type de données personnalisé ou méthode dans le projet.
NOTE:
Consultez Dictionnaire de termes pour en savoir plus sur le nœud et le modèle d’information.
Modèle d’information de nœud
Le modèle d’information de nœud indique l’ensemble des nœuds qui décrit la structure et les caractéristiques du nœud.
Par exemple, un objet Moteur peut comporter un objet Stator et un objet Vilebrequin. Chacun de ces objets peut contenir des variables décrivant leurs propriétés.
Modèle d'information du projet
Le modèle d’information du projet est le modèle d’information du nœud de projet racine qui inclut chaque objet, type d’objet, variable, type de variable, type de données personnalisé ou méthode dans le projet.
Le nom du nœud racine est le nom du projet. Les nœuds peuvent être organisés en dossiers.
Nœud racine MyProject et nœuds enfants
La structure du projet peut refléter la structure physique des machines.
CONSEIL:
Structurer les machines modulaires d’une application telles qu’elles apparaissent dans l’environnement physique facilite leur gestion dans le projet.