Présentation de FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
est composé de différents logiciels exécutés sur différentes parties de votre système d’automatisation.Composants logiciels
Système | Logiciel | Description |
---|---|---|
Système de développement | Environnement de développement intégré avec une structure de modules fonctionnels pour concevoir et compiler des applications IHM ou Internet of Things (IoT). | |
(Facultatif) Éditeur de code externe | Éditeur de code tiers permettant de personnaliser, d’étendre ou d’ajouter de nouvelles fonctionnalités en développant du code C# personnalisé.
CONSEIL:
Rockwell Automation recommande d’utiliser
Visual Studio® 2022 ou Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code. | |
Système client | Application IHM ou IoT développée et compilée dans FactoryTalk Optix Studio . | |
Service de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optix | Logiciel installé sur le dispositif cible pour la mise à jour et le déploiement de Applications FactoryTalk Optix de FactoryTalk Optix Studio vers les dispositifs cibles. | |
Service FactoryTalk Optix Runtime | Service d’exécution de FactoryTalk Optix en tant que service sur le dispositif d’exécution avec ou sans interface utilisateur. Sélectionnez cette option lors de l’installation des outils d'exécution sur le dispositif cible. |
Workflow de développement et de déploiement
Fournir une réponse