Lire ou écrire des variables de champ

Utilisez les API C# pour lire ou écrire des variables individuelles ou des ensembles de variables.
Les API sont fournies par les classes
IUAVariable
,
InformationModel
et
IUANode
.
Vous pouvez lire ou écrire plusieurs variables dans les cas suivants :
  • Lecture ou écriture d’un ensemble complet de variables avant de poursuivre les autres opérations. Cette approche est utile lors de l’écriture de recettes.
  • Limitation du nombre de communications avec le champ afin d’améliorer les performances.
CONSEIL: Les méthodes qui lisent ou écrivent des variables de champ génèrent une exception lorsqu’une erreur d’exécution se produit. Vous pouvez intercepter et gérer les exceptions en utilisant les instructions
try
et
catch
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal