Ajouter un traceur polygonal
Ajoutez un traceur polygonal pour visualiser la distance entre les valeurs d’une variable de tableau.
Conditions préalables
- Ajouter un traceur polygonal
- DansVue de projet, sélectionnez ou créez une variable de tableau du type de données Number.Pour plus d’informations, consultez Variables.Par exemple, créez une variable du type de données Number[2,3].
- DansVue de projet, sélectionnez ou créez un objetGraphiqueXY.
- DansPropriétés, en regard deTraceurs, sélectionnezet sélectionnezTraceur de ligne polygonal.
- Créez un lien dynamique entre leTableau de pointset la variable du tableau.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
polygone
Fournir une réponse