Configurer le mode d’authentification
Modifiez le mode d’authentification par défaut pour permettre aux utilisateurs locaux et de domaine de se connecter lors de l’exécution.
Conditions préalables
Pour permettre aux utilisateurs Active Directory de s’authentifier, effectuez l’une des actions suivantes :
- Obtenez le nom de domaine et l’adresse de serveur Active Directory.
- Assurez-vous que le clientWindowsest joint au domaine Active Directory.
Pour autoriser les utilisateurs LDAP à s’authentifier, obtenez les éléments suivants :
- Adresse de serveur LDAP
- Fichier de certificat CA Base64 exporté à partir du serveur Active Directory ou d’un ordinateur du domaine
CONSEIL:
FactoryTalk Optix Studio
ne prend pas en charge LDAP sur SSL (LDAPS).- Pour configurer le mode d’authentification
- DansVue de projet, sélectionnez le nœud racine.
- DansPropriétés, développezAuthentification, puis dansMode d’authentification, sélectionnez un type d’authentification :
- Modèle uniquement. Utilisateurs créés dansFactoryTalk Optix Studio.
- Local uniquement. Utilisateurs de l’ordinateur local.
- Domaine uniquement. Utilisateurs Active Directory et LDAP.
- Domaine et local. Utilisateurs Active Directory, LDAP et de l’ordinateur local.
- Domaine, local et modèle. Utilisateurs Active Directory et LDAP, utilisateurs d’ordinateurs locaux et utilisateurs créés dansFactoryTalk Optix Studio.
- OAuth 2.0. Utilisateurs autorisés via le protocole OAuth 2.0.
- Configurez les propriétés du mode d’authentification sélectionné.Pour plus d’informations, consultez Propriétés d’authentification.
authentifier
authentification
Fournir une réponse