Gestionnaire d’alarmes
Le widget
Gestionnaire d’alarmes
répertorie toutes les alarmes configurées dans un système et leurs états actuels. Il permet de surveiller les alarmes du dispositif IHM et d’interagir avec elles.Aperçu
Les tables d’alarmes contiennent des exemples de données représentatifs des données qu’une table d’alarmes peut afficher. Les exemples de données insèrent des données de longueur moyenne dans les colonnes par défaut de la table d’alarmes. Les exemples de données servent à configurer la table d’alarmes.
Le gestionnaire d’alarmes affiche toutes les alarmes ; vous pouvez obtenir plus de détails sur chaque alarme. Dans le résumé des alarmes, selon votre filtre, vous ne voyez que les alarmes actives et non acquittées.
Par défaut, la liste du gestionnaire d’alarmes est triée par
Nom
d’alarme.Le résumé des alarmes affiche les alarmes actuelles qui nécessitent une intervention de l’opérateur. Le gestionnaire d’alarmes affiche toutes vos alarmes (même celles qui ne sont pas actuellement En alarme) et est particulièrement utile si vous souhaitez annuler la suspension, annuler la suppression ou réactiver des alarmes qui n’apparaissent plus dans le résumé des alarmes.
Utilisez le gestionnaire d’alarmes pour :
- Désactiver des alarmes ;
- Activer des alarmes ;
- Sélectionner des alarmes ;
- Suspendre des conditions d’alarme individuelles ;
- Suspendre une alarme complète (toutes les conditions) ;
- Trier et filtrer des alarmes ;
- Afficher des alarmes ;
- Afficher les détails des conditions d’alarme ;
- Afficher la qualité des alarmes ;
- Annuler la suspension de conditions d'alarme ;
- Annuler la suspension d’alarmes ;
- Supprimer ;
- Annuler la suppression ;
- Réinitialiser le nombre d’alarmes ;
Le widget
Gestionnaire d’alarmes
affiche les colonnes d’informations suivantes :Colonne | Description |
---|---|
État | État de l’alarme. Les valeurs suivantes sont disponibles :
|
Confirmé | Indique si l'alarme est confirmée ou non |
État d’inhibition | Valeur appliquée à une alarme qui inhibe l’alarme. Lorsqu’une alarme possède plusieurs états d’inhibition, l’icône de l’état le plus élevé apparaît dans le tableau. Si aucune icône n’apparaît, l’alarme est de bonne qualité et n’est pas désactivée, neutralisée ou suspendue. |
Durée de suspension | Affiche la durée de suspension écoulée. |
Heure d’expiration | Affiche l’heure à laquelle l’alarme a expiré. |
Nom | Nom de l'objet d'alarme qui a généré l'événement d'alarme. |
Variable source | Variable surveillée par l’événement. |
Dans
Propriétés
, vous pouvez sélectionner les colonnes du tableau récapitulatif des alarmes à afficher, et désactiver ou masquer des boutons spécifiques.Fournir une réponse