Élément
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Activé | Enabled | Active/Désactive l’interaction avec l’utilisateur (Vrai = activé ; Faux = désactivé). | |
Marge gauche | LeftMargin | (Uniquement si Alignement horizontal = Gauche ou Centre ou Étirement) Distance entre le bord gauche de l’objet et le bord gauche de son conteneur. | |
Marge supérieure | TopMargin | (Uniquement si Alignement vertical = Haut ou Centre ou Étirer) Distance entre le bord supérieur de l’objet et le bord supérieur de son conteneur. | |
Marge droite | RightMargin | (Uniquement si Alignement horizontal = Droite ou Centre ou Étirement) Distance entre le bord droit de l’objet et le bord droit de son conteneur. | |
Marge inférieure | BottomMargin | (Uniquement si Alignement vertical = Bas ou Centre ou Étirer) Distance entre le bord inférieur de l’objet et le bord inférieur de son conteneur. | |
Largeur | Width | Largeur de la fenêtre. Elle peut accepter des valeurs supérieures ou égales à zéro. La valeur Auto définit la largeur égale à la largeur du contenu (dans ce cas, l’objet est réduit lorsqu’il n’y a pas de contenu). | |
Hauteur | Height | Hauteur de la fenêtre. Elle peut accepter des valeurs supérieures ou égales à zéro. La valeur Auto définit la hauteur égale à la hauteur du contenu (dans ce cas, l’objet est réduit lorsqu’il n’y a pas de contenu). | |
Alignement horizontal | HorizontalAlignment | Alignement de l’objet sur l’axe horizontal. À gauche = le côté gauche est placé sur le côté gauche du conteneur, à l’exception de la marge gauche. À droite = le côté droit est placé sur le côté droit du conteneur, à l’exception de la marge droite. Au centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite. Étirer = la largeur de l’objet équivaut à la largeur du conteneur, à l’exception des marges gauche et/ou droite. | |
Alignement vertical | VerticalAlignment | Alignement de l’objet sur l’axe vertical. Haut = le côté supérieur est placé sur le côté supérieur du conteneur, à l’exception de la marge supérieure. Bas = le côté inférieur est placé sur le côté inférieur du conteneur, à l’exception de la marge inférieure. Centre = le centre de l’objet est placé au centre du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. Étirer = la hauteur de l’objet équivaut à la hauteur du conteneur, à l’exception des marges supérieures et/ou inférieures. | |
Rotation | Rotation | Rotation de l’objet autour de son point central. Des valeurs positives indiquent des degrés d’arc dans le sens horaire. |
Fournir une réponse