Bouton

Générer des événements pour exécuter des méthodes.
BrowseName
Button
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Texte
Text
Texte inséré et affiché.
Apparence
Appearance
Style de bouton.
Chemin de l’image
ImagePath
Image affichée dans l’objet.
Position de l’image
ImagePosition
Position de l’image à afficher.
Position du texte
TextPosition
Position du texte sur les axes horizontal et vertical par rapport aux côtés de l’objet.
Largeur de l’image
ImageWidth
Largeur de l’image à afficher. La valeur Auto définit la largeur d’origine de l’image.
Hauteur de l’image
ImageHeight
Hauteur de l’image à afficher. La valeur Auto définit la hauteur d’origine de l’image.
Retour automatique à la ligne
WordWrap
Active/Désactive le bouclage automatique du mot lorsque le texte est plus large que le conteneur. Ignoré lorsque la largeur de l’objet est automatique ou lorsque l’abréviation du texte est définie.
Troncage du texte
Elide
Mode de troncage du texte. Insère trois points (...) à la position indiquée lorsque le texte est trop long pour l’espace disponible. Ignoré lorsque la largeur de l’objet est automatique ou lorsque le retour à la ligne est défini.
Famille de polices
FontFamily
Famille de polices.
Épaisseur de police
FontWeight
Épaisseur de police.
Police en italique
FontItalic
Active/Désactive les italiques dans le texte.
Taille de police
FontSize
Taille de police.
Couleur de texte
TextColor
Couleur du texte à afficher.
Couleur d’arrière-plan
BackgroundColor
Si l’apparence est Par défaut, Circulaire avec bordure ou Rectangulaire avec bordure, il s’agit de la couleur du bouton. Si l’apparence est Accentuation, la couleur est celle définie dans la feuille de style dans la propriété Couleur de surbrillance.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Événements

Événement MouseClick
Événement MouseDown
BrowseName
Événement MouseUp
BrowseName
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.