Configurer le pied de page du rapport

Configurez la partie inférieure du rapport.
Conditions préalables
  1. Pour configurer le pied de page du rapport
  2. Créer un diviseur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Pied de page
      et sélectionnez
      Nouveau
      Rectangle
      .
    2. Définissez
      Couleur de bordure
      sur
      #000000
      .
    3. Définissez
      Couleur de remplissage
      sur
      #000000
      .
    4. Définissez
      Alignement horizontal
      sur
      Stretch
      .
    5. Définissez
      Hauteur
      sur
      0.019685mm
      .
    6. Définissez
      Marge supérieure
      sur
      0.375mm
      .
  3. Ajouter la numérotation de la page :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Pied de page
      et sélectionnez
      Nouveau
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      PageNumeration
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Rapports
      Rapports1
      Numéro de page
      .
    4. Définissez
      Alignement horizontal
      sur
      Left
      .
    5. Définissez
      Largeur
      sur
      0.787402
      .
    6. Définissez
      Marge supérieure
      et
      Marge gauche
      sur
      0.15
      .
  4. Ajouter un horodatage :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Pied de page
      et sélectionnez
      Nouveau
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      DateStamp
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      ProjectName
      Rapports
      Rapports1
      Heure d’impression
      .
    4. Définissez
      Alignement horizontal
      sur
      Right
      .
    5. Définissez
      Largeur
      sur
      1.5
      .
    6. Définissez
      Marge supérieure
      et
      Marge droite
      sur
      0.15
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.