Paramètres de l’affichage Configuration de détection
L’affichage
Configuration de détection
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Connexion d’alimentation | |
Type de moteur | Spécifie si le moteur est triphasé ou monophasé. Les valeurs possibles sont :
Balise de configuration : DeviceName:C.ThreePhase |
Mode de tension | Indique si le système d’alimentation est un système Delta ou Étoile. Les valeurs possibles sont :
Balise de configuration : DeviceName:C.VoltageMode Le mode de tension n’est pas disponible lorsque le type de moteur est défini sur triphasé. |
Transformateurs | |
Rapport du transformateur de courant | Si un transformateur de courant abaisseur externe est utilisé, ces paramètres permettent à l’utilisateur d’ajuster automatiquement le courant mesuré. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.CTPrimary (unités : 1 A) Balise de configuration : DeviceName:C.CTSecondary (unités : 1 A) Les contrôles du transformateur de courant sont activés uniquement pour les modules de détection 30 A. |
Rapport du transformateur de potentiel | Si un transformateur abaisseur de tension externe est utilisé, ces paramètres permettent à l’utilisateur d’ajuster automatiquement la tension mesurée. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.PTPrimary (unités : 1 V) Balise de configuration : DeviceName:C.PTSecodnary (unités : 1 V) Les contrôles du transformateur de potentiel sont activés uniquement pour les modules de détection de type VIG. |
Échelle de tension | Indique si l’échelle de tension est exprimée en volts ou en kilovolts. Les valeurs possibles sont :
Balise de configuration : DeviceName:C.VoltageScale L’échelle de tension est activée uniquement pour les modules de détection de type VIG. |
Échelle de puissance | Indique si l’échelle de puissance est en kilowatts ou en mégawatts. Les valeurs possibles sont :
Balise de configuration : DeviceName:C.PowerScale L’échelle de puissance est activée uniquement pour les modules de détection de type VIG. |
Demande | |
Période de demande | Spécifie le nombre de minutes dans une période de demande. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.DemandPeriod (unités : 1 minute, ou 15 = 15 minutes) La période de demande est activée uniquement pour les modules de détection de type VIG. |
Nombre de périodes | Spécifie le nombre de périodes à moyenner pour le calcul de la demande. Plage :
Balise de configuration : DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods Le nombre de périodes est activé uniquement pour les modules de détection de type VIG. |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse