Paramètres de l’affichage Modules d’extension
L’affichage
Modules d’extension
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Déclenchement du Bus d’extension | |
Activer le déclenchement lorsque la Connexion au module d’extension échoue | Cochez cette case pour activer le déclenchement du Bus d’extension. Balise de Configuration: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusTripEn (défini sur activé) |
Inclure dans l’historique le déclenchement en cas d’échec de la Connexion au module d’extension | Ce contrôle est activé lorsque le déclenchement du Bus d’extension est activé. Cochez cette case pour inclure le déclenchement du Bus d’extension dans l’instantané. Balise de Configuration: DeviceName:C.History.ExpansionBusTripEn (défini sur activé) |
Avertissement du Bus d’extension | |
Activer l’avertissement lorsque la Connexion au module d’extension échoue | Cochez cette case pour activer l’avertissement du Bus d’extension. Balise de Configuration: DeviceName:C.Protection.ExpansionBusWarningEn (défini sur activé) |
Inclure l’avertissement d’échec de connexion au module d’extension dans l’historique | Ce contrôle est activé lorsque l’avertissement du Bus d’extension est activé. Cochez cette case pour inclure l’avertissement du Bus d’extension dans l’instantané. Balise de configuration : DeviceName:C.History.ExpansionBusWarningEn (défini pour activer) |
Paramètres de définition du module du Bus d’extension | La grille affiche les modules du Bus d’extension configurés et leurs actions de discordance configurées associées. En ligne, une colonne s’affiche, répertoriant les modules d’extension détectés. |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse