Facteur de puissance capacitif

Utilisez cette page pour effectuer les opérations suivantes :
  • Configurez la protection de sur-facteur de puissance capacitif.
  • Configurez la protection de sous-facteur de puissance capacitif.
Le relais de surcharge électronique E300 peut assurer une protection contre le facteur de puissance pour des applications spécifiques qui nécessitent la surveillance de la tension et du courant. L’utilisateur peut assurer une protection ou émettre un avertissement si le facteur de puissance d’un moteur électrique est trop élevé ou trop faible.
CONSEIL: Les contrôles de facteur de puissance capacitif sont activés uniquement pour les modules de détection de type VIG.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal