Sous-charge

Utilisez cet affichage pour configurer la protection contre la sous-charge.
Un courant moteur inférieur à un niveau spécifique peut indiquer un dysfonctionnement mécanique de l’installation, tel qu’une bande transporteuse déchirée, une pale de ventilateur endommagée, un arbre cassé ou un outil usé. De telles conditions peuvent ne pas endommager le moteur, mais elles peuvent entraîner une perte de production. La détection rapide des défauts de sous-charge permet de minimiser les dommages et les pertes de production.
Le relais électronique de surcharge E300 peut surveiller cette condition grâce à sa fonction de déclenchement et d’avertissement de sous-charge afin de détecter rapidement un défaut de sous-charge et de minimiser les dommages et les pertes de production.
CONSEIL: Le temporisateur d’inhibition de sous-charge démarre une fois que la phase maximale du courant de charge passe de 0 A à 30 % du réglage FLA minimal du dispositif. Le relais électronique de surcharge E300 ne commence pas à surveiller une condition de sous-charge avant l’expiration du temps d’inhibition de sous-charge.
Pour une application donnée, la limite pratique de la limite de déclenchement en sous-charge dépend du réglage FLA et de la limite inférieure de la capacité de mesure du courant du relais électronique de surcharge E300.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal