Sous-intensité
Utilisez cette vue pour configurer la protection de sous-intensité.
Pour les applications non motorisées, lorsque le courant mesuré est inférieur à un niveau spécifique pour une phase spécifique, cela peut indiquer un dysfonctionnement électrique, tel qu’un élément chauffant résistif défectueux ou une ampoule à incandescence qui ne fonctionne pas. De telles conditions peuvent ne pas endommager le système d’alimentation, mais elles peuvent entraîner une perte de production ou une non-conformité de certification. Le relais de surcharge électronique E300 peut surveiller une condition de sous-intensité par phase grâce à sa fonction de déclenchement et d’avertissement de sous-intensité de ligne afin de détecter une sous-intensité rapide dans une phase spécifique pour minimiser les dommages et la perte de production.
CONSEIL:
Le temporisateur d’inhibition de sous-intensité démarre une fois que la phase maximale du courant de charge passe de 0A à 30 % du réglage FLA minimal du dispositif. Le relais de surcharge électronique E300 ne commence pas à surveiller une condition de sous-intensité avant l’expiration du temps d’inhibition de sous-intensité.
Pour une application donnée, la limite pratique de la limite de déclenchement de sous-intensité L1 dépend du réglage FLA et de la limite inférieure de la capacité de mesure du courant du relais de surcharge électronique E300.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse