Perte de ligne

Utilisez cette vue pour configurer la protection contre la perte de ligne.
Pour les applications non motorisées, lorsque le courant mesuré est inférieur à un niveau spécifique pour une phase spécifique, cela peut indiquer un dysfonctionnement électrique, tel qu’un élément chauffant résistif défectueux ou une ampoule à incandescence qui ne fonctionne pas. De telles conditions peuvent ne pas endommager le système d’alimentation, mais elles peuvent entraîner une perte de production ou une non-conformité de certification. Le relais de surcharge électronique E300 peut surveiller une condition de sous-intensité par phase grâce à sa fonction de déclenchement et d’avertissement de perte de ligne à ligne pour détecter une sous-intensité rapide dans une phase spécifique afin de minimiser les dommages et la perte de production.
CONSEIL: La temporisation d’inhibition de perte de ligne démarre une fois que la phase maximale du courant de charge passe de 0A à 30 % du réglage FLA minimal du dispositif. Le relais électronique de surcharge E300 ne commence pas à surveiller une condition de sous-intensité avant l’expiration du temps d’inhibition de perte de ligne.
Pour une application donnée, la limite pratique de la limite de déclenchement de perte de ligne L1 dépend du réglage FLA et de la limite inférieure de la capacité de mesure du courant du relais de surcharge électronique E300.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal