Paramètres de l’affichage Points
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Ces paramètres ne sont pas disponibles en mode Exécution.
Paramètre | Description |
|---|---|
Durée de filtrage Désactivé -> Activé/Activé -> Désactivé | Définit une durée utilisée pour retarder pour le passage de désactivé à activé ou d’activé à désactivé. Cette fonctionnalité est utile pour filtrer les transitoires dans les environnements bruyants. Sélectionnez une valeur en millisecondes (ms), par résolutions de 1. La plage valide est comprise entre 0 et 65 ms. La valeur par défaut est 1. |
Point | Indique le point auquel la configuration s’applique. |
État de sortie en Mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. Les valeurs disponibles sont :
|
État de sortie en Mode Défaut | Détermine le comportement de chaque sortie en cas d’échec des communications avec l’automate. Les valeurs disponibles sont :
|
Fournir une réponse