Paramètres de l’affichage Présentation

L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants.
Définition
Paramètre
Description
Fournisseur
Affiche les informations du fabricant du dispositif.
Type de produit
Affiche le type et la description du dispositif en cours de configuration.
Code du produit
Affiche le code du produit du dispositif.
Révision
Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Affiche le type de connexion comme étant
Données
,
Données d’entrée
,
Données avec état
ou
Données d’entrée avec état
.
Format de données
Affiche le type de données transférées entre le dispositif et le parent. Les valeurs valides incluent :
  • INT (16 bits)
  • SINT (8 bits)
  • DINT (32 bits)
  • DINT (32 bits) - Petite configuration
  • REAL (32 bits)
Connexions
Paramètre
Description
Connexion
Affiche le type de connexion comme étant
Standard
ou
État
.
Instance d’ensemble d’entrée
Affiche le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée standard. La valeur par défaut est 1.
Taille d’entrée
Affiche la taille de l’ensemble d’entrée.
Unité de taille d’entrée
Affiche l’unité de la valeur Taille d’entrée.
Instance d’ensemble de sortie
Affiche le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie standard. La valeur par défaut est 2.
Taille de sortie
Affiche la taille de l’ensemble de sortie.
Unité de taille de sortie
Affiche l’unité de la valeur Taille de sortie.
Instance de groupe de configuration
Affiche la cible de la connexion. La valeur par défaut est 199.
Taille de configuration
Affiche la taille de l’ensemble de configuration.
Unité de taille de configuration
Affiche l’unité de la valeur Taille de configuration.
Autres
Paramètre
Description
Définition du dispositif
Ouvre la boîte de dialogue pour modifier la définition du dispositif ou la configuration de la connexion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal