Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Connexions

L’affichage
Connexion
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL: Les paramètres disponibles et les valeurs par défaut dépendent de la définition du dispositif.
Paramètre
Description
Connexion
Indique le type de connexion comme étant
Standard
ou
État
.
Astuce : La ligne
État
est uniquement disponible lorsque
Connexion
est défini sur
Données d’entrée avec état
ou
Données avec état
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Instance d’ensemble d’entrée
Spécifie le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée de sécurité.
Taille d’entrée
Spécifie la taille de l’ensemble d’entrée.
Unité de taille d’entrée
Indique l’unité de la valeur
Taille d’entrée
. Les valeurs possibles incluent :
  • 16 bits
  • 8 bits
  • 32 bits
Instance d’ensemble de sortie
Spécifie le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie.
Taille de sortie
Spécifie la taille de l’ensemble de sortie.
Taille de sortie
est grisé et vide lorsque
Connexion
est défini sur
Données d’entrée
or
Données d’entrée avec état
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Unité de taille de sortie
Indique l’unité de la valeur
Taille de sortie
. La valeur varie en fonction de la configuration des paramètres
Connexion
et
Format de données
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
 :
  • Lorsque
    Connexion
    est défini sur
    Données d’entrée
    ou
    Données d’entrée avec état
    ,
    Unité de taille de sortie
    est grisé et vide.
  • Lorsque
    Connexion
    est défini sur
    Données
    ou
    Données avec état
    , la valeur est
    16 bits
    ,
    8 bits
    ou
    32 bits
    .
Instance d’ensemble de configuration
Spécifie l’instance de l’ensemble de configuration pour les connexions standard ou d’état.
Instance d’ensemble de configuration
pour la connexion d’état est grisé et vide.
Taille de configuration
Indique la taille de l’ensemble de configuration.
Taille de configuration
pour la connexion d’état est grisé et vide.
Unité de taille de configuration
Indique l’unité de la valeur
Taille de configuration
.
Unité de taille de configuration
pour la connexion d’état est grisé et vide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal