Paramètres de l’affichage Présentation
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Fournisseur | Affiche les informations du fabricant du dispositif. |
Type de produit | Affiche le type et la description du dispositif en cours de configuration. |
Code du produit | Affiche le code du produit du dispositif. |
Révision | Affiche les révisions majeure et mineure du dispositif. |
Détrompage électronique | Affiche le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Affiche le type de connexion comme étant Données ou Données d’entrée . |
Format de données | Affiche le type de données transférées entre le dispositif et le parent comme étant INT (16 bits) ou SINT (8 bits) . |
Paramètre | Description |
|---|---|
Connexion | Affiche le type de connexion comme étant Standard . |
Instance d’ensemble d’entrée | Affiche le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée standard. La valeur par défaut est 1. |
Taille d’entrée | Affiche la taille de l’ensemble d’entrée. |
Unité de taille d’entrée | Affiche l’unité de la valeur Taille d’entrée. |
Instance d’ensemble de sortie | Affiche le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie standard. La valeur par défaut est 2. |
Taille de sortie | Affiche la taille de l’ensemble de sortie. |
Unité de taille de sortie | Affiche l’unité de la valeur Taille de sortie. |
Instance de groupe de configuration | Affiche le numéro d’instance de la connexion de configuration. La valeur par défaut est 199. |
Taille de configuration | Affiche la taille de l’ensemble de configuration. |
Unité de taille de configuration | Affiche l’unité de la valeur Taille de configuration. |
Paramètre | Description |
|---|---|
Définition du dispositif | Ouvre la boîte de dialogue pour modifier la définition du dispositif ou la configuration de la connexion. |
Fournir une réponse