Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Connexion

L’affichage
Connexion
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL: Les paramètres disponibles et les valeurs par défaut dépendent de la définition du dispositif.
Paramètre
Description
Connexion
Indique le type de connexion comme étant
Standard
.
Instance d’ensemble d’entrée
Spécifie le point de connexion d’entrée pour la connexion d’entrée de sécurité. La valeur par défaut est 1.
Taille d’entrée
Spécifie la taille de l'ensemble d'entrée comprise entre 1 et 496 (format de données = SINT) ou entre 1 et 248 (format de données = INT).
Astuce : La valeur
Taille d’entrée
inclut 4 octets pour les données de défaut. Par exemple, dans le cas du module 1734-OE4C, la définition de la
taille d’entrée
sur 8 tient compte de la valeur réelle de la taille d’entrée de 4, plus les 4 octets pour les données de défaut.
Unité de taille d’entrée
Indique l’unité de la valeur Taille d’entrée. Les valeurs possibles incluent :
  • 16 bits
    (format de données = INT)
  • 8 bits
    (format de données = SINT)
Instance d’ensemble de sortie
Spécifie le point de connexion de sortie pour la connexion de sortie standard. La valeur par défaut est 2.
Taille de sortie
Spécifie la taille de l'ensemble de sortie comprise entre 1 et 496 (format de données = SINT) ou entre 1 et 248 (format de données = INT).
Taille de sortie
est grisé et vide lorsque
Connexion
est défini sur
Données d’entrée
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Astuce : Si vous prenez le module 1734-OE4C, par exemple, la définition de la
taille de sortie
sur 4 tient compte de la valeur réelle de la taille de sortie de 4.
Unité de taille de sortie
Indique l’unité de la valeur Taille de sortie. La valeur varie en fonction de la configuration des paramètres
Connexion
et
Format de données
dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
 :
  • Lorsque
    Connexion
    est défini sur
    Données d’entrée
    ,
    Unité de taille de sortie
    est grisé et vide.
  • Lorsque
    Connexion
    est défini sur
    Données
    , la valeur est
    16 bits
    (format de données = INT) ou
    8 bits
    (format de données = SINT).
Instance d’ensemble de configuration
Spécifie la cible de la connexion. La valeur par défaut est 199.
Taille de configuration
Spécifie la taille de l’ensemble de configuration comprise entre 4 et 400.
Astuce : La valeur
Taille de configuration
inclut 4 octets pour les données réservées. Par exemple, dans le cas du module 1734-OE4C, la définition de la
Taille de configuration
sur 76 tient compte de la valeur réelle de la taille de configuration de 72, plus les 4 octets pour les données réservées.
Unité de taille de configuration
Indique l’unité de la valeur Taille de configuration comme étant
8 bits
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal