Paramètres de l’affichage CanalX (dispositifs de sortie)
L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs de sortie :Paramètre | Description |
|---|---|
Type de sortie | Indique le type de sortie courant. |
Plage de sortie | Spécifie la plage de sortie pour le canal en tant que 4 à 20 mA (par défaut) ou 0 à 20 mA. Plage de sortie n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
Unités d’ingénierie | Indique l’unité utilisée pour les capteurs d’ingénierie haute et basse. |
Signal haut | Affiche la valeur de signal haut. |
Signal bas | Affiche la valeur de signal bas. |
Ingénierie haute | Indique les valeurs hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 8 191. Ingénierie haute n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
Ingénierie basse | Indique les valeurs basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 1638. Ingénierie basse n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
État de sortie en mode Programme | Choisissez le mode Programme. Les valeurs disponibles sont :
Astuce : si Valeur définie par l’utilisateur est sélectionné, entrez une valeur programme dans la zone Valeur définie par l’utilisateur . La plage valide est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 0. |
État de sortie en mode Défaut | Choisissez le mode Défaut. Les valeurs disponibles sont :
Astuce : si Valeur définie par l’utilisateur est sélectionné, entrez une valeur de défaut dans la zone Valeur définie par l’utilisateur . La plage valide est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 0. |
Fournir une réponse