Paramètres de l’affichage CanalX (dispositifs d’entrée)

L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :
Paramètre
Description
Type d’entrée
Indique le type d’entrée courant.
Plage d’entrée
Spécifie la plage de courant en tant que 4 à 20 mA (par défaut) ou 0 à 20 mA.
Unités d’ingénierie
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Signal haut
Affiche la valeur de signal haut.
Signal bas
Affiche la valeur de signal bas.
Ingénierie haute
Choisissez les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 16383.
Ingénierie basse
Choisissez les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 3277.
Filtre numérique
Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal