Paramètres de l’affichage Canaux (dispositifs de sortie)
L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs de sortie :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Type de sortie | Indique le type de sortie courant. |
Plage de sortie | Spécifie la plage de sortie pour le canal en tant que 4 à 20 mA (par défaut) ou 0 à 20 mA. Plage de sortie n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
État de sortie en Mode Programme | Choisissez le mode Programme. Les valeurs disponibles sont :
|
État de sortie en Mode Défaut | Choisissez le mode Défaut. Les valeurs disponibles sont :
|
Signal haut | Affiche la valeur de signal haut. |
Signal bas | Affiche la valeur de signal bas. |
Unités (Signal) | Indique l’unité de mesure pour le Signal haut et le Signal bas . |
Ingénierie haute | Indique les valeurs hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 8 191. Ingénierie haute n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
Ingénierie basse | Indique les valeurs basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 1638. Ingénierie basse n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
Unités (d’ingénierie) | Indique l’unité de mesure pour l’ Ingénierie haute et l’Ingénierie basse ainsi que pour la valeur de sortie du canal. |
Fournir une réponse