Paramètres de l’Assistant de calibrage (dispositifs de sortie)
L’
assistant de calibrage
(dispositifs de sortie) inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Calibrer | Identifie les canaux pour le calibrage. Cochez la case correspondant au canal que vous voulez calibrer. |
Plage de calibrage | Indique la valeur actuellement configurée pour le canal. |
État du calibrage | Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. |
Référence basse/haute | Indique le type de calibrage.
|
Référence enregistrée | Indique les valeurs de sortie mesurées. Pour connaître la précision du multimètre, consultez le Manuel d’utilisation. |
État | Affiche les résultats du processus de calibrage :
|
Fournir une réponse