Paramètres de l’Assistant de calibrage (dispositifs d’entrée)
L’
Assistant de calibrage
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Calibrer | Identifie les canaux pour le calibrage. Cochez la case correspondant au canal que vous voulez calibrer. |
Plage de calibrage | Indique la valeur de la plage de calibrage entre 4 mA et 20 mA . |
État du calibrage | Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. |
Référence basse/haute | Indique le type de calibrage. La référence basse est calibrée à un point de calibrage bas et la référence haute est calibrée à un point de calibrage haut. Selon le mode de calibrage (bas ou haut), vous devez attacher la source d’entrée au dispositif. Le dispositif lit cette valeur et effectue le calibrage. Les sources d’entrée des références basse et haute sont les suivantes :
|
État | Affiche les résultats du processus de calibrage :
|
Fournir une réponse