Paramètres de l’affichage Calibrage (dispositifs de sortie)

L’affichage
Calibrage
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs de sortie :
Paramètres
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Plage de calibrage
Affiche la plage de calibrage entre
4 mA et 20 mA
.
Plage de calibrage
est activé en mode Programme ou Test et n’est disponible qu’en ligne.
État du calibrage
Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. Les valeurs valides incluent :
  • OK
  • Erreur
Démarrer le calibrage
Sélectionnez cette option pour commencer le processus de calibrage.
Démarrer le calibrage
est activé en mode Exécution.
Astuce
 :
Démarrer le calibrage
est disponible en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal