Paramètres de l’affichage Calibrage (dispositifs d’entrée)
L’affichage
Calibrage
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Plage de calibrage | Affiche la plage de calibrage entre 4 mA et 20 mA .Plage de calibrage est activé en mode Exécution et n’est disponible qu’en ligne. |
État du calibrage | Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. Les valeurs valides incluent :
|
Démarrer le calibrage | Sélectionnez cette option pour commencer le processus de calibrage. Démarrer le calibrage est activé en mode Exécution.Astuce : Démarrer le calibrage est disponible en ligne. |
Fournir une réponse