Paramètres de l’affichage Limites

L’affichage
Limites
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Blocage haut
Choisissez la valeur de limite haute de blocage désirée.
La plage est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut pour le courant et la tension est 32 767.
Blocage haut
est désactivé en mode Exécution.
Blocage bas
Choisissez la valeur de limite basse de blocage désirée.
La plage est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut pour le courant et la tension est -32768.
Blocage bas
est désactivé en mode Exécution.
Déverrouiller
Sélectionnez cette option pour déverrouiller uniquement l’alarme correspondante nommée à gauche de
Déverrouiller
.
Déverrouiller
n’est disponible qu’en ligne.
Désactiver toutes les alarmes
Sélectionnez cette option pour désactiver toutes les alarmes de procédé.
Désactiver toutes les alarmes
est désactivé en mode Exécution.
Astuce
 : la sélection de l’option
Désactiver toutes les alarmes
désactive également d’autres fonctions pour les limites, telles que
Verrouiller les alarmes de limite
et
Limites de blocage
.
Déverrouiller tout
et
Déverrouiller
restent activés.
Verrouiller les alarmes de limite
Sélectionnez cette option pour verrouiller toutes les alarmes de limite.
Verrouiller les alarmes de limite
est désactivé en mode Exécution.
Déverrouiller tout
Sélectionnez cette option pour déverrouiller toutes les alarmes de procédé.
Déverrouiller tout
n’est disponible qu’en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal