Paramètres de l’affichage CanalX (dispositifs de thermocouple)

L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :
Paramètre
Description
Type d’entrée
Indique le type d’entrée
Thermocouple
.
Type de capteur
Détermine le type de capteur. Les valeurs disponibles sont :
  • mV (pas de linéarisation)
  • Type B
  • Type C
  • Type E
  • Type J
  • Type K (par défaut)
  • Type N
  • Type R
  • Type S
  • Type T
Plage d’entrée
Indique la plage d’entrée entre -75 mV et 75 mV.
Unités de température
Sélectionnez le type de température. Les valeurs disponibles sont :
  • Personnalisé
  • Celsius (par défaut)
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Unités de température
n’est désactivé qu’en mode Exécution.
Unités d’ingénierie
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Signal haut
Affiche la valeur de signal haut.
Signal bas
Affiche la valeur de signal bas.
Ingénierie haute
Choisissez les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 1000.
Ingénierie haute
est désactivée en mode Exécution et lorsque
Unité de température
est définie sur l’une des valeurs suivantes :
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Ingénierie basse
Choisissez les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez une valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Ingénierie basse
est désactivée en mode Exécution et lorsque
Unité de température
est définie sur l’une des valeurs suivantes :
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Filtre de réjection
Choisissez la fréquence de filtrage souhaitée pour le dispositif.
Les valeurs disponibles pour chaque canal sont les suivantes :
  • 50 Hz
  • 60 Hz (par défaut)
  • 100 Hz
  • 120 Hz
  • 200 Hz
  • 240 Hz
  • 300 Hz
  • 400 Hz
  • 480 Hz
Filtre numérique
Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal