Paramètres de l’affichage CanalX (dispositifs RTD)
L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :Paramètre | Description |
|---|---|
Type d’entrée | Indique le type d’entrée RTD . |
Type de capteur | Spécifie le type de capteur. Les valeurs disponibles sont :
Ces valeurs sont disponibles uniquement pour le dispositif 1734-IR2 :
Type de capteur n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
Plage d’entrée | Indique la plage d’entrée comme suit :
|
Unités de température | Choisissez le type de température. Les valeurs disponibles sont :
Unités de température n’est désactivé qu’en mode Exécution. |
Unités d’ingénierie | Indique l’unité de mesure pour le Ingénierie haute et le Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
Signal haut | Affiche la valeur de signal haut. |
Signal bas | Affiche la valeur de signal bas. |
Ingénierie haute | Spécifie les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. Les valeurs par défaut sont 500 (1734-IR2, 1738-IR2IM12) et 300 (1734-IR2E). Ingénierie haute est désactivée en mode Exécution et lorsque Unité de température est définie sur l’une des valeurs suivantes :
|
Ingénierie basse | Spécifie les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 0. Ingénierie basse est désactivée en mode Exécution et lorsque Unité de température est définie sur l’une des valeurs suivantes :
|
Filtre numérique | Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000. |
Fournir une réponse