Paramètres de l’affichage CanalX (dispositifs d’entrée)
L’affichage
CanalX
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :Paramètre | Description |
|---|---|
Type d’entrée | Indique le type d’entrée. Les valeurs disponibles sont :
|
Plage d’entrée | Choisissez la plage de courant (-IE2C) ou de tension (-IE2V).
|
Unités d’ingénierie | Indique l’unité de mesure pour le Ingénierie haute et le Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
Signal haut | Affiche la valeur de signal haut. |
Signal bas | Affiche la valeur de signal bas. |
Ingénierie haute | Choisissez les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767.
|
Ingénierie basse | Choisissez les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767.
|
Filtre numérique | Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000. |
Fournir une réponse