Paramètres de l’affichage Canaux (dispositifs de thermocouple)

L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs de thermocouple :
CONSEIL:
les paramètres sont désactivés en mode Exécution.
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Type d’entrée
Indique le type d’entrée
Thermocouple
.
Plage d’entrée
Indique la plage d’entrée entre -75 mV et 75 mV.
Signal haut
Affiche la valeur de signal haut.
Signal bas
Affiche la valeur de signal bas.
Unités (Signal)
Indique l’unité de mesure pour le
Signal haut
et le
Signal bas
.
Ingénierie haute
Choisissez les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 1000.
Ingénierie haute
est désactivée en mode Exécution et lorsque
Unité de température
est définie sur l’une des valeurs suivantes :
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Ingénierie basse
Choisissez les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez une valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Ingénierie basse
est désactivée en mode Exécution et lorsque
Unité de température
est définie sur l’une des valeurs suivantes :
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Unités (d’ingénierie)
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Filtre numérique
Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000.
Soudure froide Activation
Active ou désactive le capteur de soudure froide du canal en cochant ou décochant la case.
Décalage de soudure froide
Spécifie la valeur du décalage de soudure froide pour déterminer quelle valeur est ajoutée à l’entrée de soudure froide pendant le calcul de la température. Le décalage de soudure froide compense les inexactitudes du capteur de soudure froide.
Sélectionnez une valeur comprise entre 0,00 (par défaut) et 70,00.
Décalage de soudure froide
est désactivé en mode Exécution et lorsque le capteur de soudure froide est désactivé.
Désactiver les alarmes
Détermine si les alarmes de procédé sont générées.
  • Si cette option est cochée, le dispositif ne génère pas d’alarmes de procédés.
  • Si elle est décochée, le dispositif génère des alarmes de procédés.
Filtre de réjection de la soudure froide
Spécifie la fréquence de filtrage souhaitée pour le capteur de soudure froide.
Sélectionnez une valeur de
50Hz
ou
60Hz
(par défaut).
Mode de la soudure froide
Spécifie le mode de la soudure froide. Les valeurs disponibles sont :
  • Aucun
  • Canal 0
    (par défaut)
  • Canal 1
  • Moyenne des deux
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal