Paramètres de l’affichage Canaux (dispositifs RTD)

L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs RTD :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Type d’entrée
Indique le type d’entrée
RTD
.
Plage d’entrée
Indique la plage d’entrée comme suit :
  • 0 ohm à 600 ohms
    (1734-IR2, 1738-IR2IM12)
  • 0 ohm à 220 ohms
    (1734-IR2E)
Signal haut
Affiche les valeurs de signal haut.
Signal bas
Affiche les valeurs de signal bas.
Unités (Signal)
Indique l’unité de mesure pour le
Signal haut
et le
Signal bas
.
Ingénierie haute
Spécifie les unités hautes de mise à l’échelle appropriées.
Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. Les valeurs par défaut sont 500 (1734-IR2, 1738-IR2IM12) et 300 (1734-IR2E).
Ingénierie haute
est désactivée en mode Exécution et lorsque
Unité de température
est définie sur l’une des valeurs suivantes :
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Ingénierie basse
Spécifie les unités basses de mise à l’échelle appropriées.
Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Ingénierie basse
est désactivée en mode Exécution et lorsque
Unité de température
est définie sur l’une des valeurs suivantes :
  • Celsius
  • Fahrenheit
  • Kelvin
  • Rankine
Unités (d’ingénierie)
Indique l’unité de mesure pour le
Ingénierie haute
et le
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur d’entrée du canal.
Filtre numérique
Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000.
Filtre numérique
n’est désactivé qu’en mode Exécution.
Désactiver les alarmes
Détermine si les alarmes de procédé sont générées.
  • Si cette option est cochée, le dispositif ne génère pas d’alarmes de procédés.
  • Si elle est décochée, le dispositif génère des alarmes de procédés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal