Paramètres de l’affichage Canaux (dispositifs de sortie)

L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs de sortie :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Type de sortie
Indique le type de sortie. Les valeurs disponibles sont :
  • Courant
  • Tension
Plage de sortie
Choisissez la plage de sortie du canal.
  • Les valeurs valides pour le courant sont de 4 à 20 mA (par défaut) et de 0 à 20 mA.
  • Les valeurs valides pour la tension sont de 0 à 10 V (par défaut) et de -10 à 10 V.
Plage de sortie
n’est désactivé qu’en mode Exécution.
État de sortie en
Mode Programme
Choisissez le mode Programme. Les valeurs disponibles sont :
  • Maintenir le dernier état
  • Aller au blocage bas (par défaut)
  • Aller au blocage haut
  • Valeur définie par l’utilisateur
État de sortie en
Mode Défaut
Choisissez le mode Défaut. Les valeurs disponibles sont :
  • Maintenir le dernier état
  • Aller au blocage bas (par défaut)
  • Aller au blocage haut
  • Valeur définie par l’utilisateur
Signal haut
Affiche la valeur de signal haut.
Signal bas
Affiche la valeur de signal bas.
Unités (Signal)
Indique l’unité de mesure pour le
Signal haut
et le
Signal bas
.
Ingénierie haute
Indique les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767.
  • La valeur par défaut pour le courant est 8191.
  • La valeur par défaut pour la tension est 10 000.
Ingénierie haute
n’est désactivé qu’en mode Exécution.
Ingénierie basse
Indique les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767.
  • La valeur par défaut pour le courant est 1638.
  • La valeur par défaut pour la tension est 0.
Ingénierie basse
n’est désactivé qu’en mode Exécution.
Unités (d’ingénierie)
Indique l’unité de mesure pour l’
Ingénierie haute
et l’
Ingénierie basse
ainsi que pour la valeur de sortie du canal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal