Paramètres de l’affichage Canaux (dispositifs d’entrée)
L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :
CONSEIL:
Ces paramètres ne sont pas disponibles en mode Exécution.
Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Type d’entrée | Indique le type d’entrée. Les valeurs disponibles sont :
|
Plage d’entrée | Choisissez la plage de courant (-IE2C) ou de tension (-IE2V).
|
Signal haut | Affiche la valeur de signal haut. |
Signal bas | Affiche la valeur de signal bas. |
Unités (Signal) | Indique l’unité de mesure pour le Signal haut et le Signal bas . |
Ingénierie haute | Choisissez les unités hautes de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767.
|
Ingénierie basse | Choisissez les unités basses de mise à l’échelle appropriées. Définissez la valeur entre -32 768 et 32 767.
|
Unités (d’ingénierie) | Indique l’unité de mesure pour le Ingénierie haute et le Ingénierie basse ainsi que pour la valeur d’entrée du canal. |
Filtre numérique | Spécifie la constante de temps du filtre souhaitée, en millisecondes (ms). Définissez la valeur entre 0 (par défaut) et 10 000. |
Désactiver les alarmes | Détermine si les alarmes de procédé sont générées.
|
Échantillon en temps réel (Real Time Sample, RTS) | Choisissez la période d’échantillonnage en temps réel. La plage valide dépend de la valeur Filtre de réjection choisie. Reportez-vous à Filtre de réjection pour cette valeur.La valeur par défaut est 100. |
Filtre de réjection | Choisissez la fréquence de filtrage souhaitée pour le dispositif. Les valeurs disponibles sont :
Les valeurs RTS minimales et maximales autorisées pour le filtre de réjection sont :
|
Fournir une réponse