Paramètres de l’affichage Calibrage de soudure froide
L’affichage
Calibrage de soudure froide
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le canal auquel s’applique cette configuration. |
Plage de calibrage | Affiche la plage de calibrage entre 1 000 ohms et 3 000 ohms . |
État du calibrage | Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. Les valeurs valides incluent :
|
Démarrer le calibrage | Démarre le processus de calibrage lorsque vous êtes en ligne. |
Fournir une réponse