Paramètres de l’Assistant de calibrage (dispositifs d’entrée)

L’
Assistant
de calibrage
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Calibrer
Identifie les canaux pour le calibrage.
Cochez la case correspondant au canal que vous voulez calibrer.
Plage de calibrage
Indique la valeur de la plage de calibrage.
  • 4 mA à 20 mA
    lorsque
    Type d’entrée
    est Courant.
  • 0 V à 10 V
    lorsque le
    Type d’entrée
    est Tension.
État du calibrage
Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit.
Calibrer les canaux par groupes
Sélectionnez cette option pour calibrer les canaux en tant que groupe.
Cette option est sélectionnée par défaut pour les dispositifs de tension et de thermocouple et non sélectionnée pour les dispositifs de courant et RTD.
Calibrer les canaux par groupes
est activé en mode Exécution et n’est disponible qu’en ligne.
Calibrer les canaux un par un
Sélectionnez cette option pour calibrer les canaux un par un.
Cette option est sélectionnée par défaut pour les dispositifs de courant et RTD et non sélectionnée pour les dispositifs de tension et de thermocouple.
Calibrer les canaux un par un
est activé en mode Exécution et n’est disponible qu’en ligne.
Référence basse/haute
Indique le type de calibrage.
La référence basse est calibrée à un point de calibrage bas et la référence haute est calibrée à un point de calibrage haut.
Selon le mode de calibrage (bas ou haut), vous devez attacher la source d’entrée au dispositif. Le dispositif lit cette valeur et effectue le calibrage.
Les sources d’entrée de référence basse et référence haute sont différentes pour chaque type de dispositif, comme indiqué ci-après :
  • Courant
     : 4 mA (basse) et 20 mA (haute)
  • Tension
     : 0 V (basse) et 10 V (haute)
  • RTD
     : 100 ohms (basse) et 500 ohms (haute)
  • Thermocouple (Entrée)
     : 0 mV (basse) et 70 mV (haute)
  • Thermocouple (CJ)
     : 1 000 ohms (basse) et 3 000 ohms (haute)
État
Affiche les résultats du processus de calibrage :
  • OK
     : indique que tous les canaux sont calibrés avec succès.
  • Erreur
     : indique que le calibrage des canaux a échoué. Examinez les canaux avec des erreurs, puis sélectionnez
    Réessayer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal