Paramètres de l’affichage Calibrage (dispositifs d’entrée)
L’affichage
Calibrage
inclut les paramètres suivants pour les dispositifs d’entrée :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration. |
Plage de calibrage (Tension et Courant) | Affiche la plage de calibrage :
Plage de calibrage est activé en mode Exécution et n’est disponible qu’en ligne. |
Plage de calibrage (RTD et Thermocouple) | Affiche les points de calibrage. Pour les dispositifs RTD, le point de calibrage est :
Pour les dispositifs de thermocouple, le point de calibrage est :
Plage de calibrage est activé en mode Exécution et n’est disponible qu’en ligne. |
État du calibrage | Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. Les valeurs valides incluent :
|
Démarrer le calibrage | Sélectionnez cette option pour commencer le processus de calibrage. Démarrer le calibrage est disponible en mode Exécution.Astuce : Démarrer le calibrage est disponible en ligne. |
Fournir une réponse