Paramètres de l’affichage Alarmes
L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Ces paramètres ne sont pas disponibles en mode Exécution.
Paramètre | Description |
|---|---|
Désactiver toutes les alarmes | Sélectionnez cette option pour désactiver toutes les alarmes de procédé. Astuce : la sélection de Désactiver toutes les alarmes désactive également d’autres fonctions pour les alarmes, telles que Verrouiller les alarmes de procédé et toutes les fonctions d’alarmes de procédé. Déverrouiller tout et Déverrouiller restent activés. |
Verrouiller les alarmes de procédé | Sélectionnez cette option pour verrouiller toutes les alarmes de procédé. |
Limite haute haute | Choisissez la valeur d’alarme de procédé haut haut désirée. La plage est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut pour le courant est 16 793. La valeur par défaut pour la tension est 9 800. La valeur par défaut pour RTD et Thermocouple est 32 767. |
Limite haute | Choisissez la valeur d’alarme de procédé haut désirée. La plage est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut pour le courant est 16547. La valeur par défaut pour la tension est 9500. La valeur par défaut pour RTD et Thermocouple est 32 767. |
Limite basse | Choisissez la valeur d’alarme de procédé bas désirée. La plage est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut pour le courant est 3113. La valeur par défaut pour la tension est 500. La valeur par défaut pour RTD et Thermocouple est -32768. |
Limite basse basse | Choisissez la valeur d’alarme de procédé bas bas désirée. La plage est comprise entre -32 768 et 32 767. La valeur par défaut pour le courant est 2867. La valeur par défaut pour la tension est 200. La valeur par défaut pour RTD et Thermocouple est -32768. |
Déverrouiller tout | Sélectionnez cette option pour déverrouiller toutes les alarmes de procédé. Déverrouiller tout n’est disponible qu’en ligne. |
Déverrouiller | Sélectionnez cette option pour déverrouiller uniquement l’alarme correspondante nommée à gauche de Déverrouiller .Déverrouiller n’est disponible qu’en ligne. |
Fournir une réponse