Paramètres de l’affichage Fenêtre0x
L’affichage
Fenêtre0x
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description | Nom de membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Mode Fenêtre | Indique le mode de fonctionnement d’une fenêtre lorsqu’elle est liée à un compteur de dispositif. | Les options disponibles sont :
| |
Compteur | Détermine le compteur auquel la fenêtre est associée. | C.Window0x.CounterSelect | 00 = Compteur 00 01 = Compteur 01 |
Valeur de sortie activée | Indique l’accélération, le comptage, la fréquence ou la largeur d’impulsion auquel/à laquelle la fenêtre s’ouvre. | O.Window0x.On | Pour une fenêtre configurée pour :
|
Valeur de sortie désactivée | Indique l’accélération, le comptage, la fréquence ou la largeur d’impulsion auquel/à laquelle la fenêtre se ferme. | O.Window0x.Off | Pour une fenêtre configurée pour :
|
Hystérésis de sortie activée | Indique le décalage négatif à partir de la valeur Window.On auquel appliquer l’hystérésis. | O.Window0x.HysteresisOn | Selon le mode, désigne une virgule flottante ou une valeur DINT. Si la valeur est inférieure ou égale à 0, l’hystérésis est désactivée. |
Hystérésis de sortie désactivée | Indique le décalage négatif à partir de la valeur Window.Off auquel appliquer l’hystérésis. | O.Window0x.HysteresisOff | Tout Si la valeur est inférieure ou égale à 0, l’hystérésis est désactivée. |
Sortie 00 | Détermine si la fenêtre est associée à la sortie Sortie00. Si une fenêtre est associée à cette sortie, lorsque la valeur cible se trouve dans cette fenêtre, la sortie est activée. | C.Window0x.Output00Select | 0 = La fenêtre ne contrôle pas la sortie 1 = La fenêtre contrôle la sortie |
Sortie 01 | Détermine si la fenêtre est associée à la sortie Sortie01. Si une fenêtre est associée à cette sortie, lorsque la valeur cible se trouve dans cette fenêtre, la sortie est activée. | C.Window0x.Output01Select | 0 = La fenêtre ne contrôle pas la sortie 1 = La fenêtre contrôle la sortie |
Sortie 02 | Détermine si la fenêtre est associée à la sortie Sortie02. Si une fenêtre est associée à cette sortie, lorsque la valeur cible se trouve dans cette fenêtre, la sortie est activée. | C.Window0x.Output02Select | 0 = La fenêtre ne contrôle pas la sortie 1 = La fenêtre contrôle la sortie |
Sortie 03 | Détermine si la fenêtre est associée à la sortie Sortie03. Si une fenêtre est associée à cette sortie, lorsque la valeur cible se trouve dans cette fenêtre, la sortie est activée. | C.Window0x.Output03Select | 0 = La fenêtre ne contrôle pas la sortie 1 = La fenêtre contrôle la sortie |
Fournir une réponse