Paramètres de l’affichage Événement0x

L’affichage
Événement0X
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Nom de membre
Valeur
Activer l’événement
Détermine la définition du déclencheur d’événement correspondante à activer. Les événements sont déclenchés une seule fois lorsque les conditions correspondent à la définition.
EO.Event0x.En
0 = La définition du déclencheur d’événement n’est pas active.
1 = La définition du déclencheur d’événement est active.
Verrouiller l’événement
Détermine si un événement doit être verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé.
EO.Event0x.LatchEvent
0 = L’événement n’est pas verrouillé. Les nouveaux événements écrasent les anciens.
1 = L’événement est verrouillé. Les nouveaux événements sont perdus si l’événement verrouillé n’a pas été confirmé.
Activer déclencheurs de points indépendants
Détermine si chaque condition indiquée dans la définition du déclencheur d’événement peut initier un événement de façon indépendante.
EO.Event0x. IndependentConditionTriggerEn
0 = Lorsque toutes les conditions sélectionnées affichent les valeurs configurées, un événement est déclenché.
1 = Lorsque l’une des conditions sélectionnées affiche la valeur configurée, un événement est déclenché.
Événement déclencheur
Déclenche un événement chaque fois qu’une modification de condition entraîne les conditions suivantes :
  • correspondance avec la définition du déclencheur d’événement, ou
  • fin de la correspondance avec la définition du déclencheur d’événement.
EO.Event0x.EventRisingEn
EO.Event0x.EventFallingEn
Lorsque la case
Activer déclencheurs de points indépendants
est cochée (EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Désactiver (0,0)
  • Sur transition (1,0)
  • Sur transition inversée (0,1)
  • Sur toute transition (1,1)
Lorsque la case
Activer déclencheurs de points indépendants
est décochée
(EventRisingEn, EventFallingEn)
  • Désactiver (0, 0)
  • Sur transition d’entrée pour correspondre au modèle (1, 0)
  • Sur transition d’entrée pour ne pas correspondre au modèle (0, 1)
  • Sur transition d’entrée pour correspondre ou non au modèle (1, 1)
Participer au déclencheur d’événements
Indique que le point spécifié fait partie de la définition du déclencheur d’événement de l’événement.
EO.Event0x.Pt0xDataSelect
0 = Le point ne fait pas partie de la définition du déclencheur d’événement
1 = Le point fait partie de la définition du déclencheur d’événement
Transition d’état
Détermine si le point spécifié effectue une transition après l’événement.
EO.Event0x.Pt0xDataValue
Si la case
Activer déclencheurs de points indépendants
est décochée :
  • 0 = Désactivé
  • 1 = Activé
Si la case
Activer déclencheurs de points indépendants
est cochée :
  • 0 = Désactivé -> Activé
  • 1 = Activé -> Désactivé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal