Paramètres de l’affichage Compteur0x
L’affichage
Compteur0x
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description | Nom de membre | Valeur |
|---|---|---|---|
Enchaînement | Indique la valeur d’enchaînement. Lorsque le compteur augmente jusqu’à cette valeur, il est défini sur la valeur de retour lorsque l’impulsion suivante est reçue. | O.Counter0x.RolloverValue | De -2 147 483 648 à 2 147 483 647 AND supérieur à la valeur Retour |
Retour | Indique la valeur de retour. Lorsque le compteur diminue jusqu’à cette valeur, il est défini sur la valeur d’enchaînement lorsque l’impulsion suivante est reçue. | O.Counter0x.RollunderValue | -2147483648 à 2147483647 |
Charger la valeur de comptage | Indique la charger la valeur de comptage. | O.Counter0x.LoadCountValue | O.Counter0x.Rollunder ≤ O.Counter0x.LoadCountValue < O.Counter0x.Rollover |
Charger la valeur de révolution | Indique la charger la valeur de révolution. | O.Counter0x.LoadRevolutionValue | -32768 à 32767 |
Impulsions pour obtention de moyenne | Spécifie le nombre d’impulsions dont il faut obtenir la moyenne lors du calcul de la fréquence moyenne, de largeur d’impulsion et de taux. | C.Counter0x.AvgOverPulses | 1 à 32767 |
Unités d’ingénierie | Spécifie l’unité de mesure du compteur. | Not applicable | N’importe quelle chaîne |
Scalaire | Spécifie la valeur de mise à l’échelle du compteur.
| C.Counter0x.Scaling | Valeur à virgule flottante de 32 bits |
Réinitialiser les valeurs dérivées du temps | Détermine qu’une Réinitialisation définit la fréquence et la fréquence moyenne, la largeur d’impulsion et l’accélération sur zéro. | C.Counter0x.ResetTimeDerivedValues | 0 = Ne réinitialise pas les valeurs dérivées du temps. 1 = Réinitialise les valeurs dérivées dans le temps. |
Compter pendant que l’automate propriétaire est en mode programme | Détermine si un compteur continue à compter lorsque l’automate propriétaire est en mode Programme. | C.Counter0x.LocalControlEn | 0 = Le compteur ne compte plus. 1 = Le compteur continue à compter. |
Inverser la direction du compteur | Détermine si la direction du compteur s’inverse. | C.Counter0x.InvertDirectionInput | 0 = Ne pas inverser la direction du compteur. 1 = Inverser la direction du compteur. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse