Paramètres Diagnostics Compteur0x

La boîte de dialogue
Diagnostics Compteur0x
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Valeur
Un défaut existe
Indique si le dispositif présente un défaut.
  • Aucun
  • Présent
Données incertaines
Indique que le dispositif fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement.
  • Non
  • Oui
Défaut de fréquence au-dessus de la plage
Indique si le dispositif présente un défaut de sur-plage de fréquence.
  • Aucun
  • Présent
Comptage d’erreurs de quadrature
Indique le nombre de fois où le compteur de quadrature est entré dans un état de défaut.
0 à 255
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal