Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal X (Esclave Modbus)
Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal
affiche les compteurs de diagnostic de l’esclave Modbus. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.X
Paramètre | Description |
|---|---|
Nombre de paquets de messages transmis | Nombre de paquets de messages envoyés par l’esclave. |
Nombre de paquets de messages reçus pour cet esclave | Nombre de paquets de messages reçus par l’esclave. |
Nombre de paquets de messages reçus | Nombre total de paquets de messages reçus sur le bus, y compris les paquets non adressés à ce serveur. |
Nombre d’erreurs de couche de liaison | Nombre d’erreurs renvoyées. |
Code d’erreur de couche de liaison | Code d’erreur associé à l’erreur. |
Nombre de messages du bus | Nombre de messages que l’esclave a détectés sur le système de communications. |
Nombre d’erreurs de communication du bus | Nombre d’erreurs CRC rencontrées par l’esclave. |
Nombre d’erreurs d’exception du bus | Nombre de réponses d’exception Modbus renvoyées par l’esclave. |
Nombre de surexploitations de caractères du bus | Nombre de messages adressés à l’esclave qu’il n’a pas pu traiter en raison d’une condition de dépassement de caractères. Une surexploitation de caractères est provoquée par des caractères de données qui arrivent au niveau du port plus rapidement qu’il n’est possible de les stocker, ou par une perte de caractères provoquée par une défaillance matérielle. |
Code d’erreur de couche de présentation | Code d’erreur de la couche de présentation. |
Nombre d’erreurs de couche de présentation | Nombre de codes d’erreur de la couche de présentation. |
Code d’erreur de fonction d’exécution | Code de fonction qui a provoqué la dernière erreur d’exception. |
Code d’exception de dernier élément transmis | Code d’exception du dernier code de fonction qui était en erreur. |
Demande du nombre d’erreurs du fichier de données | Numéro du fichier de données de la dernière requête d’erreur. |
Demande du nombre d’erreurs de l’élément | Numéro d’élément de données de la dernière requête d’erreur. |
Compteur de messages de code de fonction 1 | Nombre de messages de code de fonction 1 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 2 | Nombre de messages de code de fonction 2 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 3 | Nombre de messages de code de fonction 3 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 4 | Nombre de messages de code de fonction 4 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 5 | Nombre de messages de code de fonction 5 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 6 | Nombre de messages de code de fonction 6 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 15 | Nombre de messages de code de fonction 15 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 16 | Nombre de messages de code de fonction 16 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 22 | Nombre de messages de code de fonction 22 traités par le dispositif distant. |
Compteur de messages de code de fonction 23 | Nombre de messages de code de fonction 23 traités par le dispositif distant. |
Alimentation externe | Indique si une alimentation externe est présente sur le canal. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Réinitialiser les diagnostics | Réinitialise tous les compteurs à zéro. |
Fournir une réponse