Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du Canal X (Réception/Transmission ASCII générique)
Lorsque le dispositif est en ligne, la boîte de dialogue
Diagnostics du Canal
affiche des statistiques en temps réel pour la communication de transmission/réception ASCII générique. Ces informations sont utilisées pour gérer les performances et les erreurs.X
Paramètre | Description |
|---|---|
Nombre de caractères envoyés | Indique le nombre de caractères envoyés au port série. |
Nombre de caractères reçus | Indique le nombre de caractères reçus du port série. |
Alimentation externe | Indique si une alimentation externe est présente sur le canal. |
Horodatage d’activation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière activation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Horodatage de désactivation d’alimentation externe | Indique l’horodatage de la dernière désactivation d’alimentation externe au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
|
Réinitialiser les diagnostics | Réinitialise tous les compteurs à zéro. |
Fournir une réponse