Affichage Présentation

Le dispositif 5094-SERIAL fournit des connexions de communication aux dispositifs série.
Le dispositif possède deux canaux qui sont indépendants l’un de l’autre. Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage
Présentation
pour configurer les paramètres de définition du dispositif et pour spécifier le protocole de chaque canal.
CONSEIL:
Si vous n’utilisez pas le canal, définissez
Canal
sur
Désactivé
. Si
Canal
est défini sur
Maître Modbus
ou
Esclave Modbus
, utilisez les affichages
Canal
X
de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
pour configurer le maître Modbus et l’esclave Modbus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal